SGON 18x6 NBR-ESD-55 M5-IG
Osanro: 10.01.05.00944
Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces
Toimialat: Elektroniikka | Yleiskäyttö
| Dimension (LxW) | 18x6 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M5-F |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Bmax(S) | 7 mm |
| Bs | 6 mm |
| dn | 1,5 mm |
| G1 | M5-F |
| H | 22 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| Lmax.(S) | 18,5 mm |
| Ls | 18 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 0,8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Dimension (LxW) | 18x6 |
| Suction force (-600mbar) | 4,5 N |
| Volume | 0,21 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 4 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 3,8 g |
| Product family | SGON |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi