SGON 18x6 NBR-ESD-55 M5-IG
Numero articolo: 10.01.05.00944
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Industrie: Elettronica | Universale
| Dimensione (lxl) | 18x6 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Connessione | M5-IG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Bmax(S) | 7 mm |
| Bs | 6 mm |
| dn | 1,5 mm |
| G1 | M5-IG |
| H | 22 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| Lmax.(S) | 18,5 mm |
| Ls | 18 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (freccia elastica) | 0,8 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dimensione (lxl) | 18x6 |
| Forza di presa (-600 mbar) | 4,5 N |
| Volume | 0,21 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 4 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 2 mm |
| Numero di pieghe | 0 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 3,8 g |
| Famiglia di prodotti | SGON |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione