SGON 18x6 NBR-ESD-55 M5-IG
Część nr.: 10.01.05.00944
Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces
Branże: Elektornika | Uniwersalne
| Dimension (LxW) | 18x6 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M5-F |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Bmax(S) | 7 mm |
| Bs | 6 mm |
| dn | 1,5 mm |
| G1 | M5-F |
| H | 22 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| Lmax.(S) | 18,5 mm |
| Ls | 18 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 0,8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Dimension (LxW) | 18x6 |
| Suction force (-600mbar) | 4,5 N |
| Volume | 0,21 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 4 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 3,8 g |
| Product family | SGON |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja