SPB4 40 SI-55 SC090
Osanro: 10.01.06.02590
Bellows suction cup (round) with 4.5 folds for process reliable handling of pouches and flex. prod.
Toimialat: Pakkaus
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 4.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 20 mm |
| d1 | 24,8 mm |
| d2 | 23 mm |
| D1 | 41 mm |
| Dk | 31 mm |
| Dmax(S) | 41,5 mm |
| Ds | 40,5 mm |
| H | 65,6 mm |
| H2 | 14 mm |
| H3 | 16 mm |
| Z (Stroke) | 27 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force at -200 mbar | 8,3 N |
| Suction force at -400 mbar | 16,6 N |
| Suction force (-600mbar) | 25 N |
| Pull-off force at -200 mbar | 14,1 N |
| Pull-off force at -400 mbar | 23 N |
| Volume | 35,74 cm³ |
| Size | 40 |
| Nipple family | SC 090 |
| Number of folds | 4,5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 18,6 g |
| Product family | SPB4 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi