SPB4f 30 SI-HD-65 SC080
Osanro: 10.01.06.03563
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Toimialat: Pakkaus
| Size | 30 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Number of folds | 4.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 16 mm |
| d1 | 19,6 mm |
| d2 | 12,3 mm |
| D1 | 22,4 mm |
| Dk | 24,4 mm |
| Dmax(S) | 32 mm |
| Ds | 30,7 mm |
| H | 40 mm |
| H2 | 13 mm |
| H3 | 14,4 mm |
| Z (Stroke) | 11 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force at -200 mbar | 4,3 N |
| Suction force at -400 mbar | 8,5 N |
| Suction force (-600mbar) | 12,8 N |
| Volume | 5,99 cm³ |
| Size | 30 |
| Nipple family | SC 080 |
| Number of folds | 4,5 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 6,2 g |
| Product family | SPB4f |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi