SPB4f 30 SI-HD-65 SC080
Numero articolo: 10.01.06.03563
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Industrie: Imballaggi
| Misura | 30 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI-HD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Numero di pieghe | 4.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 16 mm |
| d1 | 19,6 mm |
| d2 | 12,3 mm |
| D1 | 22,4 mm |
| Dk | 24,4 mm |
| Dmax(S) | 32 mm |
| Ds | 30,7 mm |
| H | 40 mm |
| H2 | 13 mm |
| H3 | 14,4 mm |
| Z (freccia elastica) | 11 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa a -200 mbar | 4,3 N |
| Forza di presa a -400 mbar | 8,5 N |
| Forza di presa (-600 mbar) | 12,8 N |
| Volume | 5,99 cm³ |
| Misura | 30 |
| Famiglia di nippli | SC 080 |
| Numero di pieghe | 4,5 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI-HD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
| Peso | 6,2 g |
| Famiglia di prodotti | SPB4f |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione