Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup SPB4f (elastomer part + connection element) with integrated bag stabilizer is delivered assembled. As an alternative the individual parts can also be ordered separately. To do this, the following ordering steps are required:

  • Suction cup of type SPB4f (step 1) – elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC (step 2) – available with various threads

 

Available accessories: filter screen, hose clamp

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SPB4f 30 SI-HD-65 SC080

Część nr.: 10.01.06.03563

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie

Size30
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Number of folds4.5
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 16  mm
d1 19,6  mm
d2 12,3  mm
D1 22,4  mm
Dk 24,4  mm
Dmax(S) 32  mm
Ds 30,7  mm
H 40  mm
H2 13  mm
H3 14,4  mm
Z (Stroke) 11  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force at -200 mbar 4,3  N
Suction force at -400 mbar 8,5  N
Suction force (-600mbar) 12,8  N
Volume 5,99  cm³
Size 30
Nipple family SC 080
Number of folds 4,5
Suction cup material Silicone SI-HD
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 6,2  g
Product family SPB4f
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka