- UUSI
FG 7 HT1-ESD-60 N062
Osanro: 10.01.06.06222
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Toimialat: Elektroniikka
| Size | 7 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d2 | 1,8 mm |
| D1 | 6,5 mm |
| Dk | 9 mm |
| Dmax(S) | 7 mm |
| Ds | 5,9 mm |
| H | 14 mm |
| H2 | 3,8 mm |
| H3 | 6,5 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 0,15 N |
| Pull-off force | 0,9 N |
| Volume | 0,16 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 3 mm |
| Size | 7 |
| Nipple family | N062 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 0,5 g |
| Product family | FG |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.