Schmalz

Tilaustiedot

The suction cup SDC1, available in various diameters, is supplied with the connection nipple assembled.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SDC1 20 PU 30/60 G1/8-AG

Osanro: 10.01.06.05536

Bellows suction cup (round) for structured and rough workpiece surfaces

Toimialat: Logistiikka | Muovit | Puu | Yleiskäyttö

Size20
Suction cup materialPolyurethane PU
Material hardness [Shore A]30 (Shore A)
Material hardness60 (Shore A)
ConnectionG1/8-AG
Number of folds1.5
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d2 10  mm
dn 4  mm
D1 22  mm
Dk 12  mm
Dmax(S) 24  mm
Ds 20  mm
G1 G1/8-AG
H 23  mm
H3 7  mm
LG1 7,5  mm
SW1 13  mm
Z (Stroke) 7,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 20
Suction cup material Polyurethane PU
Material hardness [Shore A] 30  Shore A
Material hardness 60  Shore A
Connection G1/8-AG
Number of folds 1,5
Suction force (-600mbar) 4,7  N
Pull-off force 12,6  N
Volume 2  cm³
Workpiece radius min. (convex) 10  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Temperature resistance 55  °C
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin