Schmalz

Paljeimukuppit FSG SI-HD (2,5-kertainen)

Imupinta-ala (Ø) 7-25 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

SI-HD-silikonista valmistettu kulutusta kestävä, elintarvikkeiden mukainen imukuppi erittäin hankaaville materiaaleille; lämpötilan kestävä -30 ° C - +180 ° C

Tiivistehuuli sopeutuu hyvin kaareviin pintoihin tai epätasaisuuksiin

Yläosan suuri jäykkyys takaa vakauden vaakasuorissa voimissa ja suurissa kiihdytyksissä

Design
  • Erittäin kestävät ja kestävät imukupit FG (2), jotka on valmistettu erikoismateriaalista SI-HD
  • Imukupin liitäntä voidaan kytkeä liitäntänipan (SA-NIP) kautta
  • Imukupit ja nännit (1) voidaan joustavasti yhdistää tuoteperheeseen (3)
Tekniset tiedot
  • Halkaisija: 7-25 mm
  • Materiaali: SI-HD
  • Ruokalaatuinen materiaali
Toimialat
  • •Elektroniikka
  • •Pakkaus

Suodata tulokset

Size
Connection
Height H
Spring stroke Z
Toimiala
Product family

1 - 10 / 20 tuloksista

FSG 7 SI-HD-65 M5-AG

Osanro: 10.01.06.04154

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Toimialat: Pakkaus | Farmaseuttinen teollisuus | Elintarviketeollisuus

Size7
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 7 SI-HD-65 G1/8-AG

Osanro: 10.01.06.04155

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Toimialat: Pakkaus | Farmaseuttinen teollisuus | Elintarviketeollisuus

Size7
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 7 SI-HD-65 G1/8-IG

Osanro: 10.01.06.04156

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Toimialat: Pakkaus | Farmaseuttinen teollisuus | Elintarviketeollisuus

Size7
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-F
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 9 SI-HD-65 M5-AG

Osanro: 10.01.06.04157

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Toimialat: Pakkaus | Farmaseuttinen teollisuus | Elintarviketeollisuus

Size9
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 9 SI-HD-65 G1/8-AG

Osanro: 10.01.06.04158

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Toimialat: Pakkaus | Farmaseuttinen teollisuus | Elintarviketeollisuus

Size9
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 9 SI-HD-65 G1/8-IG

Osanro: 10.01.06.04159

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Toimialat: Pakkaus | Farmaseuttinen teollisuus | Elintarviketeollisuus

Size9
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-F
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 12 SI-HD-65 M5-AG

Osanro: 10.01.06.04160

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Toimialat: Pakkaus | Farmaseuttinen teollisuus | Elintarviketeollisuus

Size12
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 12 SI-HD-65 G1/8-AG

Osanro: 10.01.06.04161

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Toimialat: Pakkaus | Farmaseuttinen teollisuus | Elintarviketeollisuus

Size12
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 12 SI-HD-65 G1/8-IG

Osanro: 10.01.06.04162

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Toimialat: Pakkaus | Farmaseuttinen teollisuus | Elintarviketeollisuus

Size12
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-F
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 14 SI-HD-65 M5-AG

Osanro: 10.01.06.04163

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Toimialat: Pakkaus | Farmaseuttinen teollisuus | Elintarviketeollisuus

Size14
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds2.5
Product familyFSG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.