Schmalz

Przyssawki mieszkowe FSG SI-HD (2,5 fałdy)

Powierzchnia ssąca (Ø) od 7 do 25 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Odporna na ścieranie, przystosowana do kontaktu z żywnością przyssawka wykonana z silikonu SI-HD do materiałów o wysokiej odporności na ścieranie; odporność na temperaturę od -30 °C do +180 °C

Warga uszczelniająca bardzo dobrze dostosowuje się do zakrzywionych powierzchni lub nierówności

Duża sztywność plisy górnej zapewnia stabilność pod wpływem sił poziomych i dużych przyspieszeń

Projekt
  • Bardzo wytrzymałe i odporne przyssawki FG (2) wykonane ze specjalnego materiału SI-HD
  • Przyłącze ssące podłączane przez złączkę przyłączeniową (SA-NIP)
  • Przyssawki i nyple (1) mogą być elastycznie łączone w ramach jednej rodziny produktów (3)
Dane techniczne
  • średnica: 7 do 25 mm
  • Materiał: SI-HD
  • Materiał przeznaczony do kontaktu z żywnością
Branże
  • •Elektornika
  • •Pakowanie

Filtruj wyniki

Size
Connection
Height H
Spring stroke Z
Industry sector
Product family

1 - 10 z 20 wyników

FSG 7 SI-HD-65 M5-AG

Część nr.: 10.01.06.04154

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie | Farmaceutyki | Żywność

Size7
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 7 SI-HD-65 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.06.04155

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie | Farmaceutyki | Żywność

Size7
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 7 SI-HD-65 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.06.04156

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie | Farmaceutyki | Żywność

Size7
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-F
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 9 SI-HD-65 M5-AG

Część nr.: 10.01.06.04157

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie | Farmaceutyki | Żywność

Size9
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 9 SI-HD-65 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.06.04158

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie | Farmaceutyki | Żywność

Size9
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 9 SI-HD-65 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.06.04159

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie | Farmaceutyki | Żywność

Size9
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-F
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 12 SI-HD-65 M5-AG

Część nr.: 10.01.06.04160

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie | Farmaceutyki | Żywność

Size12
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 12 SI-HD-65 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.06.04161

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie | Farmaceutyki | Żywność

Size12
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 12 SI-HD-65 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.06.04162

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie | Farmaceutyki | Żywność

Size12
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-F
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 14 SI-HD-65 M5-AG

Część nr.: 10.01.06.04163

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie | Farmaceutyki | Żywność

Size14
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds2.5
Product familyFSG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.