Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup SPB4f (elastomer part + connection element) with integrated bag stabilizer is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type SPB4f – elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup SPB4f, Schmalz-Connector

Available accessories: filter screen (sieve, round), hose clamp

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SPB4f 50 SI-55 G1/4-AG

Osanro: 10.01.06.03551

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Toimialat: Pakkaus

Size50
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds4.5
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d2 21  mm
dn 8  mm
Dmax(S) 52  mm
Ds 49,7  mm
G1 G1/4"-M
H 72,5  mm
LG1 10  mm
SW1 27  mm
Z (Stroke) 26  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force at -200 mbar 13,7  N
Suction force at -400 mbar 27,3  N
Suction force (-600mbar) 41  N
Pull-off force 35  N
Volume 33,11  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Number of folds 4,5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 43,9  g
Product family SPB4f
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin