SPB4f 50 SI-55 G1/4-AG
Część nr.: 10.01.06.03551
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Branże: Pakowanie
| Size | 50 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Number of folds | 4.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 21 mm |
| dn | 8 mm |
| Dmax(S) | 52 mm |
| Ds | 49,7 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 72,5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 27 mm |
| Z (Stroke) | 26 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force at -200 mbar | 13,7 N |
| Suction force at -400 mbar | 27,3 N |
| Suction force (-600mbar) | 41 N |
| Pull-off force | 35 N |
| Volume | 33,11 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Number of folds | 4,5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 43,9 g |
| Product family | SPB4f |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja