Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa SPB4f (parte in elastomero + elemento di collegamento) con elemento di stabilizzazione del sacchetto integrato viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

  • Ventosa del tipo SPB4f – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
  • Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB4f, Schmalz-Connector

Accessori disponibili: filtro (filtro tondo), fascetta

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SPB4f 50 SI-55 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.06.03551

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari

Industrie: Imballaggi

Misura50
Materiale della ventosaSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Filettatura G1G1/4"-AG
Numero di pieghe4.5
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
d2 21  mm
dn 8  mm
Dmax(S) 52  mm
Ds 49.7  mm
G1 G1/4"-AG
H 72.5  mm
LG1 10  mm
SW1 27  mm
Z (freccia elastica) 26  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa a -200 mbar 13.7  N
Forza di presa a -400 mbar 27.3  N
Forza di presa (-600 mbar) 41  N
Forza di strappo 35  N
Volume 33.11  cm³
Diametro interno del tubo (raccomandato) d 12  mm
Numero di pieghe 4.5
Materiale della ventosa Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A] 55  Shore A
Peso 43.9  g
Famiglia di prodotti SPB4f
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello