FSGA 11 NBR-55 G1/8-IG
Osanro: 10.01.06.00061
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Toimialat: Yleiskäyttö
| Size | 11 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/8"-F |
| Number of folds | 1.5 |
| Product family | FSGA |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d2 | 5,1 mm |
| Dmax(S) | 13 mm |
| dn | 3,5 mm |
| Ds | 10,4 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 28 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Size | 11 |
| Number of folds | 1,5 |
| Connection | G1/8-IG |
| Workpiece radius min. (convex) | 10 mm |
| Volume | 0,23 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 0,95 N |
| Pull-off force | 3,8 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Weight | 5,1 g |
| Product family | FSGA |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi