Schmalz

Tilaustiedot

The area gripper RFBP is supplied as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

RFBP 100 58 SPB2

Osanro: 10.01.45.00088

Large-area vacuum gripping system in lightweight design RFBP

Toimialat: Logistiikka | Pakkaus | Yleiskäyttö

Length L100 (mm)
Width B58 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 58  mm
H 85  mm
H1 75  mm
L 100  mm
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin