RFBP 100 58 SPB2
Numero articolo: 10.01.45.00088
Sistema di presa a vuoto per grandi superfici in un design leggero RFBP
Industrie: Imballaggi | Logistica | Universale
| Lunghezza L | 100 (mm) |
| Larghezza B | 58 (mm) |
| Tipo ventosa | Ventose a soffietto SPB2 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 58 mm |
| H | 85 mm |
| H1 | 75 mm |
| L | 100 mm |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione