Schmalz

Tilaustiedot

The robot set FXCB is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • Area gripping system FXCB
  • Flange module MOD-FLAN (optional)
  • Connection cable ASK-B
  • USB stick with software (optional)

Available spare parts: flange module MOD-FLAN (optional), connection cable ASK-B, front foil MASK-FOL, solenoid valve EMV, sealing plate DI-PL, silencer SD

Available accessories: vacuum / compressed air hose VSL

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

ROB-SET FXCB DOOSAN SPB2

Osanro: 10.01.43.00160

Complete vacuum system for connecting to lightweight robots

Toimialat: Logistiikka | Pakkaus

with
forDoosan Robotics
TypeSerie M,A,H
Construction vacuum switchPNP switching
Control valveNormally open
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 123,2  mm
B1 159  mm
H 158  mm
H1 164  mm
H2 47  mm
L 297  mm
L1 331  mm
L2 114,4  mm
L3 102  mm
dn 10  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 2,2  kg
Suction rate (max.) 525,9  l/min
Number of suction cells 15
Lift capacity (vertical) 80  N
Lift capacity (horizontal) 350  N
for Doosan Robotics
Product family ROB-SET-FXCB
The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin