Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SA-LEIST 188x25 SPB2-40P 4S

Osanro: 10.01.38.02465

Imuliitäntäkaista (asennettu)

Toimialat: Yleiskäyttö

Length L188 (mm)
Width B25 (mm)
Height H56 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Diameter Ds40 (mm)
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 25  mm
Ds 40  mm
H 56  mm
L 188  mm
Suction cup type Bellows suction cups SPB2
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin