SET PXT 40 9409-1 2LT RETHINK
Osanro: 10.01.49.00025
Täydellinen laippa liitäntää varten kevyisiin robotteihin
Toimialat: Logistiikka | Pakkaus | Yleiskäyttö
| Utilization design | Modular gripper system |
| Dmk | 40 (mm) |
| 2 | |
| for | Rethink |
| Type | Rethink |
| DIN EN ISO 9409-1 | |
| Weight | 315.9 (g) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 131 mm |
| d | 6 mm |
| Dmk | 40 mm |
| G1 | M6-M |
| H | 29 mm |
| L | 85 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| 2 | |
| for | Rethink |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi