Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SET PXT 40 9409-1 2LT RETHINK

Część nr.: 10.01.49.00025

Kompletny kołnierz do podłączenia do lekkich robotów

Branże: Logistyka | Pakowanie | Uniwersalne

Utilization designModular gripper system
Dmk40 (mm)
2
forRethink
TypeRethink
DIN EN ISO 9409-1
Weight315.9 (g)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 131  mm
d 6  mm
Dmk 40  mm
G1 M6-M
H 29  mm
L 85  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
2
for Rethink
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka