Schmalz

Tilaustiedot

Pidennykset (hammastetut) SXT-EXT toimitetaan yksittäisinä osina.
Täydellisen kokoonpanon saaminen edellyttää seuraavia tilausvaiheita:

  • M-komponentti (harmaa) liitoksissa SXT-CON-GB, kulmakappaleissa SXT-ANG tai jatkoksissa SXT-EXT
  • F-komponentti (musta) liittimissä SXT-CON-GB, kulmakappaleissa SXT-ANG tai jatkeissa SXT-EXT
  • Asennussarja SXT - koostuu ruuveista, aluslevyistä ja jousista
Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SXT-EXT-GB2-110

Osanro: 10.07.13.00037

Laajennus hammastuksella, modulaarinen, kääntyville käsivarsille ja Liitäntä putkityökaluihin

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Outside diameter D25 (mm)
Length L110.8 (mm)
MaterialAluminum
ShapeGear braket both sides
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 25  mm
Dk 35  mm
G1 M8-F
L 110,8  mm
L2 85,8  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Material Aluminum
Shape Gear braket both sides
Weight 150  g
Product family SXT
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin