SXT-EXT-GB2-110
Parça no.: 10.07.13.00037
Dişli braketli uzatma, modüler, döner kollar için ve yuvarlak tooling ile bağlantı için
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Dış çap D | 25 (mm) |
| Uzunluk L | 110.8 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
| Şekil | Dişli Braket her iki taraf |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 25 mm |
| Dk | 35 mm |
| G1 | M8-F |
| L | 110,8 mm |
| L2 | 85,8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Alüminyum |
| Şekil | Dişli Braket her iki taraf |
| Ağırlık | 150 g |
| Ürün ailesi | SXT |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon