Schmalz

Tilaustiedot

SXT-CL-EXT-jatkokappaleella varustetut kiinnittimet toimitetaan kytkentävalmiina tuotteena.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SXT-CL-EXT-D25-150-F40

Osanro: 10.07.13.00097

Kääntyvä varsi, jossa on jatke Tyhjiökomponenttien kytkentä putkityökaluihin

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Outside diameter D40 (mm)
Internal diameter d25 (mm)
Hole spacing X1151 (mm)
MaterialAluminum
Connection 1D25
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 25  mm
D 40  mm
d 25  mm
H1 93  mm
H2 25,5  mm
H3 19,5  mm
L 199,5  mm
L1 200  mm
L2 100  mm
X1 151  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Material Aluminum
Shape Female
Weight 370  g
Product family SXT
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin