SXT-CL-EXT-D25-150-F40
Część nr.: 10.07.13.00097
Ramię obrotowe z przedłużeniem dla Podłączenie elementów podciśnienia do oprzyrządowania do rur
Branże: Metal | Motoryzacja
| Outside diameter D | 40 (mm) |
| Internal diameter d | 25 (mm) |
| Hole spacing X1 | 151 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Connection 1 | D25 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 40 mm |
| d | 25 mm |
| H1 | 93 mm |
| H2 | 25,5 mm |
| H3 | 19,5 mm |
| L | 199,5 mm |
| L1 | 200 mm |
| L2 | 100 mm |
| X1 | 151 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Female |
| Weight | 370 g |
| Product family | SXT |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja