VEE-RU 55x73.5 20 QCM
Osanro: 10.01.36.00120
Pyörivä tuloaukko
Toimialat: Pakkaus
| Outside diameter D1 | 55 (mm) |
| Length L1 | 73.5 (mm) |
| Nominal flow rate | 20 (m³/h) |
| Dmk | 46 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d2 | 12 mm |
| D | 25,4 mm |
| D1 | 55 mm |
| Dmk | 46 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-M |
| L | 60,5 mm |
| L1 | 73,5 mm |
| LG2 | 7,7 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi