Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VEE-QCMV HV 2 07 13

Osanro: 10.01.36.00199

VEE-tyhjiömoduuli, jossa on integroitu Ejektorimoduuli ecoPump SEP

Toimialat: Pakkaus

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle size0.7 mm
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 55  mm
d 6  mm
D 25,4  mm
Dmk 46  mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-M
H 37,9  mm
H1 53  mm
L 97,4  mm
L2 53,5  mm
LG2 7,6  mm
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin