ROB-SET SCG-HSS UR
Osanro: 10.01.30.01126
Complete set for connecting integrating the SCG-HSS to lightweight robots
Toimialat: Elektroniikka
| Utilization design | Flow gripper-HSS |
| Utilization design | SCG-HSS |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B1 | 73 mm |
| D | 73 mm |
| Ds | 47 mm |
| H | 105 mm |
| H1 | 143,5 mm |
| H2 | 75,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| ESD status | no information |
| Operating temperature | 5 ... 50 °C |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
| Dokumentointi | Kieli |
|---|---|
| Englanti |