- VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
SAUG-SCGS 30 SI-HD-65
Osanro: 10.01.30.00917
Suction cup (round)
Toimialat: Elintarviketeollisuus | Pakkaus
| Size | 30 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D1 | 31 mm |
| 25 mm | |
| Dmax(S) | 31,5 mm |
| dn | 12 mm |
| Ds | 30,2 mm |
| G1 | M20x1-F |
| H | 24,1 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Z (Stroke) | 2,8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 30 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 10 g |
| Product family | SAUG-SCGS |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi