Schmalz

Tilaustiedot

Vacuum and pressure switch VSi is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable). The product consists of:

  • Vacuum and pressure switch of type VSi - available as vacuum version, pressure version or combined version without display or with integrated display

 

Available accessories: connection cable, mounting bracket

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VSi VP8 D M12-4

Osanro: 10.06.02.00582

Universal vacuum and pressure switch with IO-Link function

Toimialat: Yleiskäyttö

Measuring range [bar]-1,0 ... 8,0 bar
Construction vacuum switchwith display
Electrical connectionMale connect M12, 4 pol
Indication2xLED
Protection type IPIP 65
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 19,6  mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G3 M12x1-M
L 60,5  mm
L1 78,5  mm
LG1 8  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Measured medium Non-aggressive gases; dry, oil-free air
Measuring range [bar] -1,0 ... 8,0 bar
Max. overpressure safety 12  bar
Measuring range -14.5 ... 116.0 psi
Max. overpressure safety 174,04  psi
Repeatability ± 3% of full-scale value
Hysteresis Adjustable
Inputs / outputs 2 digital
Switching capacity max. 100  mA
Indication 2xLED
Electrical connection Male connect M12, 4 pol
Connection G1/8"-M + M5-F
Voltage 10-30V DC
Current consumption 35  mA
Protection type IP IP 65
Operating temperature 0 ... 50 °C
Weight 16  g
Construction vacuum switch with display
Product family VSI
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

E-Plan Macro
Dokumentointi
Ohjelmisto

Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.

DokumentointiKieli
Englanti
Englanti

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin