Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Vacuum and pressure switch VSi is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable). The product consists of:

  • Vacuum and pressure switch of type VSi - available as vacuum version, pressure version or combined version without display or with integrated display

 

Available accessories: connection cable, mounting bracket

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VSi VP8 D M12-4

Część nr.: 10.06.02.00582

Vacuum and pressure switch with two digital output signals and IO-Link function

Branże: Uniwersalne

Measuring range [bar]-1,0 ... 8,0 bar
Construction vacuum switchwith display
Electrical connectionMale connect M12, 4 pol
Indication2xLED
Protection type IPIP 65
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 19,6  mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G3 M12x1-M
L 60,5  mm
L1 78,5  mm
LG1 8  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Measured medium Non-aggressive gases; dry, oil-free air
Measuring range [bar] -1,0 ... 8,0 bar
Max. overpressure safety 12  bar
Measuring range -14.5 ... 116.0 psi
Max. overpressure safety 174,04  psi
Repeatability ± 3% of full-scale value
Hysteresis Adjustable
Inputs / outputs 2 digital
Switching capacity max. 100  mA
Indication 2xLED
Electrical connection Male connect M12, 4 pol
Connection G1/8"-M + M5-F
Voltage 10-30V DC
Current consumption 35  mA
Protection type IP IP 65
Operating temperature 0 ... 50 °C
Weight 16  g
Construction vacuum switch with display
Product family VSI
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

E-Plan Macro
Dokumentacja
Oprogramowanie

Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.

DokumentacjaJęzyk
Język angielski
Język angielski

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka