GR-E SGM-HPm 40 max. SET
Osanro: 10.01.17.00650
Gripping element for magn. grippers for adaptation to component contour and application process
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Utilization design | Magnetic gripper SGM-HPm |
| Size | 40 |
| Function | |
| Type | SET |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| G1 | M4-M |
| H | 21,1 mm |
| H2 | 5,4 mm |
| L | 39 mm |
| X1 | 31 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Operating temperature | °C |
| Weight | 76 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi