GR-E SGM-HPm 40 max. SET
Część nr.: 10.01.17.00650
Gripping element for magn. grippers for adaptation to component contour and application process
Branże: Metal | Motoryzacja
| Utilization design | Magnetic gripper SGM-HPm |
| Size | 40 |
| Function | |
| Type | SET |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| G1 | M4-M |
| H | 21,1 mm |
| H2 | 5,4 mm |
| L | 39 mm |
| X1 | 31 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Operating temperature | °C |
| Weight | 76 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja