GR-E SGM-HPm 40 max. SET
부품 번호.: 10.01.17.00650
Gripping element for magn. grippers for adaptation to component contour and application process
산업: 금속 | 자동차
| Utilization design | Magnetic gripper SGM-HPm |
| Size | 40 |
| Function | |
| Type | SET |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| G1 | M4-M |
| H | 21.1 mm |
| H2 | 5.4 mm |
| L | 39 mm |
| X1 | 31 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Operating temperature | °C |
| Weight | 76 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서