SGM-S 70 G1/4-IG PNP
Osanro: 10.01.17.00203
Magnetic gripper for handling metal sheets with holes
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Size | 70 |
| Socket | G1/4"-F |
| Holding force max. with friction ring | 290 (N) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.5 ... 6.0 bar |
| Additional function | Sensor PNP |
| Electrical connection | Male connect M12, 4 pol |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 68,75 mm |
| D | 68 mm |
| d | 51 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | M12x1-M |
| G4 | M5-F |
| H | 80,2 mm |
| LG1 | 11 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG4 | 8 mm |
| Lk | 300 mm |
| X1 | 58 mm |
| Y1 | 15 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Holding force max. with friction ring | 290 N |
| Remaining holding force | 0,3 N |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.5 ... 6.0 bar |
| Installation position | BEL |
| Control valve | Bistable |
| Operating temperature | 5 ... 70 °C |
| Weight | 730 g |
| Product family | SGM |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi