HPS-SGM 2M6 30/40 OP
Osanro: 10.01.17.00655
Holder system
Toimialat: Yleiskäyttö
| Utilization design | Magnetic gripper |
| Connection 1 | 2x screws M6 |
| Size | 30/40 |
| Shape | One piece |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 20,5 mm |
| B1 | 42 mm |
| d | 6,4 mm |
| d1 | 4,5 mm |
| H | 9,4 mm |
| H1 | 24 mm |
| L | 55 mm |
| L2 | 20 mm |
| X1 | 46 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 30 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 42,9 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi