HPS-SGM 2M6 30/40 OP
Onderdeelnr.: 10.01.17.00655
Houdersystem
Industriesegmenten: Universeel
| Utilization design | Magnetic gripper |
| Connection 1 | 2x schroeven M6 |
| Size | 30/40 |
| Shape | One piece |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 20,5 mm |
| B1 | 42 mm |
| d | 6,4 mm |
| d1 | 4,5 mm |
| H | 9,4 mm |
| H1 | 24 mm |
| L | 55 mm |
| L2 | 20 mm |
| X1 | 46 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 30 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 42,9 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie