SVB-T 14
Osanro: 10.09.02.00046
Plug connection, T
Toimialat: Yleiskäyttö
| Outer hose diameter | 14 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | °C |
| Length L | 72 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 14 mm |
| D1 | 21,3 mm |
| H | 36 mm |
| H1 | 46,5 mm |
| L | 72 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 14 d = 11 |
| Design hose type | 14-11 |
| Material | Brass |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Weight | 141,7 g |
| Product family | STV |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi