RED-STK G1/2-AG G1/4-IG MS-V
Osanro: 10.08.04.00095
Reduction piece with hexagon
Toimialat: Yleiskäyttö
| Thread G1 | G1/2"-M |
| Thread G2 | G1/4"-F |
| Material | Brass |
| Surface | nickel plated |
| Length L | 6 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| G1 | G1/2"-M |
| G2 | G1/4"-F |
| L | 6 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 18 mm |
| SW1 | 24 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 37 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi