Schmalz

Note sull'ordine

Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

RED-STK G1/2-AG G1/4-IG MS-V

Numero articolo: 10.08.04.00095

Elemento riduttore con esagono

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/2"-AG
Filettatura G2G1/4"-IG
MaterialeOttone
Superficienichelato
Lunghezza L6 (mm)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
G1 G1/2"-AG
G2 G1/4"-IG
L 6  mm
LG1 12  mm
LG2 18  mm
SW1 24  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Materiale Ottone
Peso 37  g
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello