Schmalz

Tilaustiedot

The product is supplied ready to connect (vacuum hoses not included in delivery).

Available spare parts: suction plate, sealing, connector, O-ring

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.
  • UUSI

VCBL-GL 100x40x90 B

Osanro: 10.01.18.04302

Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing

Length L100 (mm)
Width B40 (mm)
Height H90 (mm)
Dimension suction plate bottom100 x 100 mm
Diameter vacuum connection8 (mm)
ShapeDeviating suction area at the bottom
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 40  mm
B1 44  mm
d 8  mm
H 90  mm
L 100  mm
L1 104  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Shape Deviating suction area at the bottom
Repeatability ± 0.06 mm
Weight 0,92  kg
Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin