Schmalz

Tilaustiedot

The vacuum generator CVU is supplied ready to connect. A reservoir is also supplied with the CVU(...)R(...) variant.

Spare parts available: manual slide valve, vacuum hose

Available accessories: vacuum reservoir VOL

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.
  • UUSI

CVU 2SBP 15 R+VOL MD

Osanro: 10.01.27.02139

Pneumatic vacuum generator for use in CNC machines for metalworking

Design vacuum generator2x basic ejector SBP
withwith control and reservoir
Diameter vacuum connection10 (mm)
Function
Degree of evacuation75 (%)
Suction rate (max.)8.6 (m³/h)
Air consumption suction12.6 (m³/h)
Pressure range (operating pressure) [bar]5.0 ... 6.0 bar
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 241,5  mm
D1 10  mm
d1 10  mm
D2 13  mm
H 224  mm
L 311  mm
X1 70  mm
X2 7  mm
Y1 205  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Degree of evacuation 75  %
Suction rate (max.) 8,6  m³/h
Air consumption suction 12,6  m³/h
Design vacuum generator 2x basic ejector SBP
with with control and reservoir
Function
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin