Schmalz

Bestelinformatie

The vacuum generator CVU is supplied ready to connect. A reservoir is also supplied with the CVU(...)R(...) variant.

Spare parts available: manual slide valve, vacuum hose

Available accessories: vacuum reservoir VOL

Terug naar productfamilie
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.
  • NIEUW

CVU 2SBP 15 R+VOL MD

Onderdeelnr.: 10.01.27.02139

Pneumatische vacuümgenerator voor gebruik in CNC-machines voor metaalbewerking

Design vacuum generator2x basic ejector SBP
withwith control and reservoir
Diameter vacuum connection10 (mm)
FunctionHandleiding drain
Degree of evacuation75 (%)
Suction rate (max.)8.6 (m³/h)
Air consumption suction12.6 (m³/h)
Pressure range (operating pressure) [bar]5,0 ... 6,0 bar
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 241,5  mm
D1 10  mm
d1 10  mm
D2 13  mm
H 224  mm
L 311  mm
X1 70  mm
X2 7  mm
Y1 205  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Degree of evacuation 75  %
Suction rate (max.) 8,6  m³/h
Air consumption suction 12,6  m³/h
Design vacuum generator 2x basic ejector SBP
with with control and reservoir
Function Handleiding drain
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen