ISCUP Cup 2 80x40x30 TV
Osanro: 10.01.15.00305
Suction cup for Innospann
Dimension (LxW) | 80 x 40 |
Length L | 80 (mm) |
Width B | 40 (mm) |
Height H | 30 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 40 mm |
d | 60 mm |
H | 30 mm |
L | 80 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Weight | 0,1 kg |
Dokumentointi
Dokumentointi