ISCUP Cup 2 80x40x30 TV
부품 번호.: 10.01.15.00305
Suction cup for Innospann
Dimension (LxW) | 80 x 40 |
Length L | 80 (mm) |
Width B | 40 (mm) |
Height H | 30 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 40 mm |
d | 60 mm |
H | 30 mm |
L | 80 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Weight | 0.1 kg |
관련 문서
관련 문서