Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

TV D11 4.3

Osanro: 10.01.15.00347

Touch valve for deactivation of unused suction cups or vacuum blocks

Outside diameter D11 (mm)
Spring stroke Z4.3 (mm)
Length L24 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 11  mm
Dk 7,6  mm
G2 M6-M
L 24  mm
L1 30,1  mm
Z (Stroke) 4,3  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 0,01  kg
Dokumentointi

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin