TV D11 4.3
Parça no.: 10.01.15.00347
Kullanılmayan vantuzların veya vakum bloklarının devre dışı bırakılması için dokunmatik valf
Dış çap D | 11 (mm) |
Yay stroku Z | 4.3 (mm) |
Uzunluk L | 24 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 11 mm |
Dk | 7,6 mm |
G2 | M6-M |
L | 24 mm |
L1 | 30,1 mm |
Z (İnme) | 4,3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 0,01 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon