TV D11 4.3
Część nr.: 10.01.15.00347
Touch valve for deactivation of unused suction cups or vacuum blocks
Outside diameter D | 11 (mm) |
Spring stroke Z | 4.3 (mm) |
Length L | 24 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
D | 11 mm |
Dk | 7,6 mm |
G2 | M6-M |
L | 24 mm |
L1 | 30,1 mm |
Z (Stroke) | 4,3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Weight | 0,01 kg |
Dokumentacja
Dokumentacja