VCBL-B 140x130x29 TV
Osanro: 10.01.12.03165
Vacuum block
Dimension (LxW) | 140 x 130 |
Height H | 29 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 129 mm |
H | 29 mm |
H2 | 26 mm |
L | 140 mm |
L1 | 146 mm |
L2 | 6 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Weight | 0,43 kg |
Dokumentointi
Dokumentointi