VCBL-B 140x130x29 TV
부품 번호.: 10.01.12.03165
Vacuum block
Dimension (LxW) | 140 x 130 |
Height H | 29 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 129 mm |
H | 29 mm |
H2 | 26 mm |
L | 140 mm |
L1 | 146 mm |
L2 | 6 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Weight | 0.43 kg |
관련 문서
관련 문서